Deutsch

Schwimmende Stützlagerung

Beschreibung:

Eine Stützlagerung oder schwimmende Lagerung wird dann verwendet, wenn große mechanische oder thermische Lageänderungen möglich bleiben sollen, ohne, dass sich die Welle verspannt. Dazu wird eine größere Axialluft vorgesehen, sodass die Welle nicht komplett fixiert wird. Für eine Stützlagerung werden Lager eingesetzt, die Axialkräfte in eine Richtung aufnehmen können wie etwa Rillenkugellager. Bei der Montage werden der Außen- und der Innenring des Lagers jeweils auf gegenüberliegenden Seiten axial fixiert.

Bei schwimmenden Lagern können keine teilbaren Lager wie Nadellager oder Kegelrollenlager verbaut werden. Die schwimmende Stützlagerung wird nur dann verwendet, wenn das Konzept keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit hat oder sogar für die Funktionsfähigkeit des Drehsystems notwendig ist.

English

Floating support bearing arrangement

Description: A support Bearing or floating bearing arrangement permits large mechanical or thermal changes in position and stops the Shaft from jamming. To achieve this, a larger axial clearance is allowed so that the shaft is not completely fixed in place. Bearings that can accommodate axial forces in one direction, such as deep groove ball bearings, can be used in support bearing arrangements. During installation, the outer and inner ring of the bearing are each axially fixed on opposing sides. Separable bearings such as needle bearings and tapered roller bearings cannot be used in a floating bearing arrangement. A floating bearing arrangement is only used when the concept does not affect the functionality of the rotary system, or is essential for its functionality.
Spanisch

Acomodo de rodamiento de soporte flotante

Description:

Un acomodo de rodamiento flotante o rodamiento de soporte permite realizar grandes cambios de posición mecánicos o térmicos y evita que se atore el eje. Para lograr esto, se permite un espaciamiento axial más grande de manera que el eje no se fije completamente en su lugar. Los rodamientos que pueden soportar fuerzas axiales en una dirección, como los baleros de ranura profunda, pueden usarse en acomodos de rodamientos de soporte. Durante la instalación, los anillos exterior e interior del rodamiento se fijan axialmente cada uno en lados opuestos.

Los rodamientos separables como los rodamientos de aguja y los rodamientos de rodillo cónico no pueden usarse en un acomodo de rodamiento flotante. Los acomodos de rodamiento flotante solo se usan cuando el concepto no afecta la funcionalidad del sistema rotativo, o es esencial para su funcionalidad.

Spanisch

Acomodo de rodamiento de soporte flotante

Description:

Un acomodo de rodamiento flotante o rodamiento de soporte permite realizar grandes cambios de posición mecánicos o térmicos y evita que se atore el eje. Para lograr esto, se permite un espaciamiento axial más grande de manera que el eje no se fije completamente en su lugar. Los rodamientos que pueden soportar fuerzas axiales en una dirección, como los baleros de ranura profunda, pueden usarse en acomodos de rodamientos de soporte. Durante la instalación, los anillos exterior e interior del rodamiento se fijan axialmente cada uno en lados opuestos.

Los rodamientos separables como los rodamientos de aguja y los rodamientos de rodillo cónico no pueden usarse en un acomodo de rodamiento flotante. Los acomodos de rodamiento flotante solo se usan cuando el concepto no afecta la funcionalidad del sistema rotativo, o es esencial para su funcionalidad.

Chinesisch

浮动支撑轴承配置

Description:

支撑轴承或浮动轴承配置允许在位置上存在较大的机械或热变化,并能阻止轴的扰动。为了达到该目的,允许存在较大的轴间隙,这样轴就不会完全固定在一个位置。可承载一个方向上轴向力的轴承,例如深槽滚珠轴承,可用来支撑轴向配置。在安装时,轴承的外环与内环互相在相反面沿轴向安装。

分离式轴承例如针状轴承和圆锥滚子轴承,不能在浮动轴承配置中应用。浮动轴承安装只能在不影响旋转系统的功能或对其功能十分必要的情况下使用。

Chinesisch

浮动支撑轴承配置

Description:

支撑轴承或浮动轴承配置允许在位置上存在较大的机械或热变化,并能阻止轴的扰动。为了达到该目的,允许存在较大的轴间隙,这样轴就不会完全固定在一个位置。可承载一个方向上轴向力的轴承,例如深槽滚珠轴承,可用来支撑轴向配置。在安装时,轴承的外环与内环互相在相反面沿轴向安装。

分离式轴承例如针状轴承和圆锥滚子轴承,不能在浮动轴承配置中应用。浮动轴承安装只能在不影响旋转系统的功能或对其功能十分必要的情况下使用。