Deutsch

dicht (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Alle Türen oder Zugangsöffnungen können rundum abgedichtet werden.
  • Mit extralangen Bürsten entstehen winddichte Durchgänge für Kabel.
  • Augen können sich an eine große Breite von Leuchtdichten anpassen.
English

close (Adjektiv)

Description: Some cross-sections incorporate closed grooves that can be easily opened. The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity. Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.
    Example sentences:
  • Some cross-sections incorporate closed grooves that can be easily opened.
  • The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.
  • Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.
English

compact (Adjektiv)

Description: As a result, the entire guide axis is compact and sealed. Compact industrial light for use with safety low voltage supply. The compact design of the drive elements is a particularly beneficial feature.
    Example sentences:
  • As a result, the entire guide axis is compact and sealed.
  • Compact industrial light for use with safety low voltage supply.
  • The compact design of the drive elements is a particularly beneficial feature.
English

dense (Adjektiv)

Description: Mechanische Adaption der kundenseitig ausgewählten Antriebe ist eine unserer Dienstleistungen. They are very suitable for use in concrete and can also be used in natural stone (dense structure). Wichtig ist das Vorhandensein der unterschiedlichsten Werkzeuge die für die unterschiedlichsten Reparaturen benötig werden.
    Example sentences:
  • Mechanische Adaption der kundenseitig ausgewählten Antriebe ist eine unserer Dienstleistungen.
  • They are very suitable for use in concrete and can also be used in natural stone (dense structure).
  • Wichtig ist das Vorhandensein der unterschiedlichsten Werkzeuge die für die unterschiedlichsten Reparaturen benötig werden.
English

leakproof (Adjektiv)

English

tight (Adjektiv)

Description: The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm. Tighten the right and left adjusting screws alternately. This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.
    Example sentences:
  • The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.
  • Tighten the right and left adjusting screws alternately.
  • This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.
Spanisch

a prueba de fugas (Adjektiv)

Spanisch

apretado (Adjektiv)

Spanisch

compacto (Adjektiv)

Spanisch

denso (Adjektiv)

Chinesisch

紧凑的 (Adjektiv)

Chinesisch

紧的 (Adjektiv)

Chinesisch

防漏的 (Adjektiv)