Deutsch

Gießerei (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Gießereiüblicher Croning-Sand wird dabei schichtweise versintert.
  • Anwendung finden sie jedoch auch beim Werkstücktransport innerhalb von Fertigungsstätten wie Gießereien.
  • In der Gießereitechnik werden Formsande direkt mit Kunstharzbindern bedruckt und so Sandgusswerkzeuge hergestellt.
English

foundry (Neutrum)

Description: Standard foundry Croning sand is sintered in layers. In foundry technology, moulding sands are printed directly with synthetic resin binders to produce sand casting moulds. Direct Croning is a type of generative foundry process from the field of rapid prototyping.
    Example sentences:
  • Standard foundry Croning sand is sintered in layers.
  • In foundry technology, moulding sands are printed directly with synthetic resin binders to produce sand casting moulds.
  • Direct Croning is a type of generative foundry process from the field of rapid prototyping.
Spanisch

fundición (Neutrum)

Description: La fundición es un proceso de conformado que se usa para producir productos primarios e intermedios (productos semiterminados), que pueden ser procesados posteriormente mediante la conformado. Se debe distinguir entre la fundición en un molde permanente y un molde reemplazable. Los materiales de fundición son usualmente compuestos de hierro-carbono (hierro fundido, acero), metales no ferrosos como el cobre, el plomo y el níquel, metales ligeros como el aluminio y el magnesio, o aleaciones. También se pueden fundir otros materiales (por ejemplo, plásticos y yeso). Los procesos incluyen, por ejemplo, la fundición de lingotes en moldes permanentes y la fundición continua. Las propiedades de la fundición son determinadas por la composición de la fundición y la estructura de la fundición, en combinación con la tasa de enfriamiento, la nucleación y el crecimiento de cristal. Una vez que el material fundido se vierte en el molde, la solidificación puede ser de pared recta, de pared áspera y tipo esponja (solidificación exógena) o formadora de coraza (endógena). El volumen de la fundición se reduce durante este proceso. Se agregan alimentadores para compensar. Fundición de molde reemplazable
Chinesisch

铸造 (Neutrum)

Description: 铸造是一种用于生产进一步加工的初步和中间产品(半成品)的成型工艺。可以分为永久模铸造和消失模铸造。 铸造用料通常是铁碳化合物(铸铁、钢)、有色金属(如铜、铅和镍)、轻金属(如铝和镁)或合金。还可以使用其他材料(如塑料、石膏)。 工艺方法包括永久模铸锭和连续铸造。 铸件的性能由熔体成分、铸造结构还有冷却速率、晶核形成和晶体生长共同决定。 一旦熔体被浇注到模具中,凝固过程可以是直壁、粗糙壁和海绵状(外生长凝固)或壳成型(内生长凝固)。在此过程中铸件的体积减少。通过进料器进行补偿。 消失模铸造