Deutsch

Formgebung Kunststoffe (陰性)

Beschreibung:

Zur Formgebung bei Kunststoffen (Urformen) werden überwiegend Thermoplaste (als Spritzgussmassen) und Duroplaste (Pressmassen und Gießharze) eingesetzt, um Formteile und Halbzeuge zu fertigen. Den Werkstoffen wird beim Pressen, Extrudieren und Spritzgießen, aber auch beim Schwerkraft-(Stand-)gießen und Schleudergießen die Urform gegeben.

Bei der diskontinuierlichen Fertigung von Formteilen (Pressen, Spritzgießen) und bei der kontinuierlichen Fertigung von Formteilen (z. B. Folien, Profile, Bänder) aus Formmassen wie Pulver und Granulat müssen Verarbeitungskennwerte wie Fließverhalten, Viskosität, Schmelzindex, Erweichungsbereich und Zersetzungstemperaturbereich beachtet werden.

Rohpolymeren können Masterbatches zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Ausgangsmaterials zu verändern und zu verbessern. Farbgranulate dienen zum Einfärben des Ausgangsmaterials. Zudem gibt es Masterbatches, die den Endprodukten Eigenschaften wie UV-Stabilität, Flammschutz oder Antistatisches Verhalten verleihen. Möglich sind auch Kombi-Masterbatches, die Farbstoffe und Additive enthalten.

English

plastic forming (中性)

Description: In plastic Forming (primary forming), thermoplastics (as Injection moulding materials) and thermosetting materials (moulding materials and cast resins) are predominantly used to produce moulded parts and semi-finished products. The materials are given their original shape by means of pressing, Extrusion, injection moulding, gravity (sand) Casting and centrifugal casting. Processing characteristics such as flow properties, viscosity, melt flow index, softening range and decomposition temperature range must be taken into account during the batch production of moulded parts (pressing, injection moulding) and continuous production of moulded parts (e.g. films, profiles, tapes) using moulding materials such as powder and granules. Masterbatches can be added to raw polymers to change and improve the properties of the starting material. Colour granules can be used to change the colour of the starting material. There are also masterbatches that equip end products with properties such as UV stability, flame retardance and antistatic characteristics. Combination masterbatches containing dyes and additives are also available.
English

plastic shaping (中性)

Spanisch

Conformado del plástico

Description:

En el conformado del plástico (conformado principal), los termoplásticos (como los materiales de moldeado por inyección) y los materiales termoestables (materiales de moldeado y resinas de fundición) se usan predominantemente para producir y . A los materiales se les da su por medio del , la , el , la fundición por gravedad (arena) y la fundición centrífuga.

Las características del procesamiento como las propiedades del flujo, la viscosidad, el índice de fusión, el intervalo de ablandamiento y el intervalo de temperatura de descomposición deben ser tomadas en cuenta durante la producción de lotes de piezas moldeadas (prensado, moldeado por inyección) y la producción continua de piezas moldeadas (por ejemplo, películas, perfiles, cintas) usando materiales de moldeado como polvo y gránulos.

Se pueden agregar mezclas básicas a los polímeros crudos para cambiar y mejorar las propiedades del material inicial. Se pueden usar gránulos de color para cambiar el color del material inicial También existen mezclas básicas que proporcionan a los productos finales con propiedades tales como estabilidad UV, retardación a las llamas y características antiestáticas. Hay también disponibles combinaciones de las mezclas básicas que contienen tintes y aditivos.

Spanisch

Conformado del plástico

Description:

En el conformado del plástico (conformado principal), los termoplásticos (como los materiales de moldeado por inyección) y los materiales termoestables (materiales de moldeado y resinas de fundición) se usan predominantemente para producir y . A los materiales se les da su por medio del , la , el , la fundición por gravedad (arena) y la fundición centrífuga.

Las características del procesamiento como las propiedades del flujo, la viscosidad, el índice de fusión, el intervalo de ablandamiento y el intervalo de temperatura de descomposición deben ser tomadas en cuenta durante la producción de lotes de piezas moldeadas (prensado, moldeado por inyección) y la producción continua de piezas moldeadas (por ejemplo, películas, perfiles, cintas) usando materiales de moldeado como polvo y gránulos.

Se pueden agregar mezclas básicas a los polímeros crudos para cambiar y mejorar las propiedades del material inicial. Se pueden usar gránulos de color para cambiar el color del material inicial También existen mezclas básicas que proporcionan a los productos finales con propiedades tales como estabilidad UV, retardación a las llamas y características antiestáticas. Hay también disponibles combinaciones de las mezclas básicas que contienen tintes y aditivos.

Spanisch

conformado plástico (中性)

Chinesisch

塑性成型 (中性)

Description: 在塑性成形(初步成型)工艺中,热塑性材料(如注塑材料)和热固性材料(造型材料和铸塑树脂)被主要用于制造和。这些材料通过、、、重力铸造(砂型铸造)和离心铸造的方式改变其原状。 使用造型材料(如粉末和颗粒)进行模型制品的间隔分批生产(压制成型、注塑成型)和连续生产(例如薄膜、型材、卷带)过程中,必须考虑到如流动性能、粘度、熔体流动指数、软化范围和分解温度范围等工艺特性。 可以向原料聚合物中加入母料来改变和改善原材料的性质。加入着色颗粒可以改变原材料的颜色。有些母料还可以赋予成品如耐紫外安定性、阻燃性和抗静电特性等特性。还有含染料和添加剂的组合母粒。