Deutsch

Haltekraft (陰性)

    Beispielsätze:
  • Die Haltekraft ist von der Beschaffenheit der Anpressfläche abhängig.
  • Die Haltekraft ist stark von der Beschaffenheit der Anpressfläche abhängig.
  • Sie können bis zu 5 mm kürzer zugesägt sein, ohne dass es zu einer Verminderung der Haltekraft der Verbindung kommt.
English

holding force (中性)

Description: The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied. The holding force is highly dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied. They can be cut up to 5 mm shorter without affecting the holding force of the fastening.
    Example sentences:
  • The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.
  • The holding force is highly dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.
  • They can be cut up to 5 mm shorter without affecting the holding force of the fastening.
English

holding power (中性)

English

retention force (中性)

Description: Screw for reinforcing the retention force of Caps 8 (PA-GF) in the core bores of Profiles 8.
    Example sentences:
  • Screw for reinforcing the retention force of Caps 8 (PA-GF) in the core bores of Profiles 8.
Spanisch

fuerza de retención (中性)

Spanisch

potencia de retención (中性)

Chinesisch

保持力 (中性)