Deutsch

Schneckenförderer (陽性)

Beschreibung:

Schneckenförderer sind Fördermittel für Schüttgüter, die auf dem Prinzip der archimedischen Schraube beruhen. Dabei transportiert eine motorgetriebene Förderschnecke die in einem U-förmigen Trog oder einem geschlossenen Rohr liegenden Güter über mehrere Meter in vertikaler, horizontaler oder schräger Richtung. Zum Fördern von Festbrennstoffen für Heizungsanlagen (Kohle, Hackschnitzel, Pellets) werden auch biegsame Rohre verwendet. In einem Schneckenförderer können Güter bereits beim Transport beispielsweise gemischt, entwässert, erhitzt oder gekühlt werden.

Die Förderschnecke besteht aus dem Schneckengewinde, der Welle mit Antriebswelle und Endlagerwelle sowie Dichtungen. Der Schneckenantrieb ist mit einer Wellenkupplung oder einem Kettentrieb ausgestattet. Hinzu kommt der Ein- und Auslauf für die Schnecke.

Der Schneckentrog verhindert das seitliche Ausweichen des Fördergutes. Schwerkraft und Reibung des Transportgutes an den Trogwänden sorgen für seinen kontinuierlichen Weitertransport. Der Trog kann einen Trogdeckel haben. Bei frei fließenden Gütern verhindern Verdrängerkörper im Trogdeckel ein Zurückfließen.

English

screw conveyor (中性)

Description: Screw conveyors are a means of conveyance for bulk Material and are based on the principle of Archimedes' screw. A motor-driven conveying screw transports the goods in a U-shaped trough or sealed pipe over stretches of several meters in a vertical, horizontal or inclined trajectory. Flexible pipes are also used to carry solid fuels for heating systems (coal, Wood chips, pellets). Goods can also be mixed, drained of liquid, heated or cooled, for example, whilst being transported in a screw conveyor. A conveying screw consists of a screw thread, a Shaft with a drive shaft and outer Bearing shaft and seals. The screw drive is fitted with a shaft coupling or Chain drive. There is also an infeed and outlet for the screw. The screw trough prevents the goods being pushed out to the side during transport. Gravity and Friction act on the transported goods at the walls of the trough to ensure they are continuously conveyed. The trough may be closed with a cover. In the case of free-flowing goods, positive displacement elements in the cover of the trough ensure the goods flow in the correct direction.
English

spiral conveyor (中性)

English

worm conveyor (中性)

Spanisch

transportador de espiral (中性)

Spanisch

transportador de tornillo (中性)

Description: Los transportadores de tornillo son para materiales a granel y se basan en el principio de tornillo de Arquímedes. Un tornillo de transporte propulsado por un motor transporta artículos en un tubo sellado o canal en forma de U sobre tramos de varios metros en una trayectoria vertical, horizontal o inclinada. Los tubos flexibles también se usan para transportar combustibles sólidos para sistemas de calefacción (carbón, aserrín, pellets). Los artículos también pueden mezclarse, exprimirse, calentarse o enfriarse, por ejemplo, mientras son transportados por un transporte de tornillo. Un tornillo de transporte consiste en una rosca de tornillo, un eje con un eje de transmisión y un eje de rodamiento exterior y sellos. La trasmisión del tornillo cuenta con un acoplamiento de eje o una . También hay una alimentación y salida para el tornillo. El canal del tornillo previene que los artículos sean empujados hacia fuera por un costado durante la transportación. La gravedad y la fricción actúan en los artículos transportados en las paredes del canal para asegurar que se muevan continuamente. El canal se puede cerrar con una cubierta. En el caso de los artículos de flujo libre, los elementos de desplazamiento positivo en la cubierta del canal aseguran el flujo de artículos en la dirección correcta. Transportador de tornillo cubierto
Spanisch

transportador sinfín (中性)

Chinesisch

螺旋输送机 (中性)

Description: 螺旋输送机是运送散装物料的一种,它是基于阿基米德螺旋原理运行的。电动螺旋输送机使用 U 型槽或密封管运输物料,输送轨迹有水平的,竖直的和倾斜的,输送距离也就是几十米。挠性管道同样也适用于运输加热系统的固体燃料(煤炭,木屑,生物质材料颗粒)。运输的物料也可以是混合的,排出的液体,热的冷的都可以,例如,同时在螺旋输送机里面输送。 输送螺旋包括螺旋叶片,驱动轴和外轴承轴和密封件。螺旋驱动一般会和联轴器或结合。螺旋上还有进出料口。 螺旋槽防止货物在运输过程中被推出设备。重力和摩擦力通过槽壁作用到运输货物上,以确保它们能持续输送。有的螺旋槽会用盖子封闭。尤其在运输自由流动货物的情况下,槽密封盖上会安装一个正位移元件以确保货物沿着正确方向流动。 封闭螺旋输送机 近义词 螺旋槽 喂入螺旋