Deutsch

Schweißnaht (陰性)

Beschreibung:

Eine Schweißnaht verbindet Bauteile stoffschlüssig an einem Schweißstoß. Die wichtigsten Schweißnähte sind Stumpf- und Kehlnähte, die je nach Einsatzzweck und Belastungsart (z. B. Zug, Schub, Druck, Biegedruck) verwendet werden.

Bei Stumpfnähten treffen Bauteile stumpf gegeneinander. Ab Blechdicken von drei Millimetern müssen die Nähte dabei beispielsweise durch Schleifen vorbereitet werden. Stumpfnähte zeigen wegen des ungestörten Kraftflusses nur eine geringe Kerbwirkung.

In Kehlnähten wird der Kraftfluss stark umgelenkt. Große Kerbwirkungen treten auf, die vor allem bei dynamischen Belastungen die Festigkeit ungünstig beeinflussen. Eine Nahtvorbereitung kann bei dicken Fügeteilen erforderlich sein.

Nahtanhäufungen sollten vermieden werden, weil sie zu mehrachsigen Spannungszuständen, Spannungsanhäufungen, Eigenspannungen, Rissen und Versprödung führen können.

    Beispielsätze:
  • Die Elektrodenhülle schützt die Schweißnaht vor Atmosphäre, der Kernstab bildet den Zusatzwerkstoff.
  • Diese Wärme lässt die Werkstoffe an der Oberfläche schmelzen, sodass sich bei Abkühlung eine untrennbare Verbindung, die Schweißnaht, ergibt.
English

weld (中性)

Description: Transport trolleys made from welded steel frames are usually very heavy. In this method, too, the welding process is protected by an inert gas. Additionally, cross bracing can be welded in to ensure a more even distribution of loads.
    Example sentences:
  • In practice, profile members meet at panel points or gusset plates that are joined using bolts, rivets or welded seams.
  • Transport trolleys made from welded steel frames are usually very heavy.
  • In this method, too, the welding process is protected by an inert gas.
  • Additionally, cross bracing can be welded in to ensure a more even distribution of loads.
English

Weld seam

Description:

A weld seam is a Bonded connection between components at a weld Joint. The most important types are butt and fillet welds. Which one is used depends on the relevant application and load type (e.g. tensile, shear or compressive load or Bending pressure).

In the case of butt welds, components are virtually parallel. Weld seams need to be prepared, for example by Grinding, when the metal sheets are three millimetres or more thick. Since they do not disrupt the flow of Force, butt welds exhibit only a minor Notch effect.

Fillet welds significantly disrupt the flow of force. The large notch effects that occur have a negative impact on the weld Strength, especially in the case of dynamic loads. It may be necessary to prepare the weld seam if the parts to be joined are thick.

An accumulation of weld seams should be avoided, because they can lead to multiaxial stress states, stress accumulations, internal stresses, cracks and embrittlement.

English

Weld seam

Description:

A weld seam is a Bonded connection between components at a weld Joint. The most important types are butt and fillet welds. Which one is used depends on the relevant application and load type (e.g. tensile, shear or compressive load or Bending pressure).

In the case of butt welds, components are virtually parallel. Weld seams need to be prepared, for example by Grinding, when the metal sheets are three millimetres or more thick. Since they do not disrupt the flow of Force, butt welds exhibit only a minor Notch effect.

Fillet welds significantly disrupt the flow of force. The large notch effects that occur have a negative impact on the weld Strength, especially in the case of dynamic loads. It may be necessary to prepare the weld seam if the parts to be joined are thick.

An accumulation of weld seams should be avoided, because they can lead to multiaxial stress states, stress accumulations, internal stresses, cracks and embrittlement.

English

welded seam (中性)

Description: In practice, profile members meet at panel points or gusset plates that are joined using bolts, rivets or welded seams.
    Example sentences:
  • In practice, profile members meet at panel points or gusset plates that are joined using bolts, rivets or welded seams.
English

welding seam (中性)

Spanisch

cordón de soldadura (中性)

Description: Un cordón de soldadura es una conexión pegada entre componentes en una unión soldada. Los tipos más importantes son las soldaduras a tope y en filete. El tipo a usar depende de la aplicación relevante y del tipo de carga (por ejemplo, carga de tensión, corte o compresión o presión por flexión). En el caso de las soldaduras a tope, los componentes son prácticamente paralelos. Los cordones de soldadura deben prepararse, por ejemplo puliéndose, cuando las hojas de metal tienen tres milímetros o más de espesor. Como no interrumpen el flujo de fuerza, las soldaduras a tope muestran solo un efecto de muesca menor. Las soldaduras de filete interrumpen significativamente el flujo de fuerza. Los efectos de muesca importantes que se producen tienen un impacto negativo en la resistencia de la soldadura, especialmente en el caso de las cargas dinámicas. Es posible que deba prepararse el cordón de soldadura si las piezas a unirse son gruesas. Se debe evitar una acumulación de los cordones de soldadora, ya que pueden llevar a un estado de esfuerzos multiaxiales, acumulación de esfuerzos, esfuerzos internos, grietas y fragilización.
Spanisch

soldado (中性)

Spanisch

unión soldada (中性)

Description: Una unión soldada es una conexión pegada entre dos componentes metálicos que es creada usando un metal de relleno (la soldadura) y aplicando calor. La adhesión a la superficie del componente (fuerza adhesiva) y su resistencia interna (fuerza cohesiva) determinan la durabilidad de la unión. Esto es influenciado por la soldadura usada, el espaciamiento de la unión, la superficie soldada y su penetración, el material base, el diseño y el proceso de soldadura. El espaciamiento de la unión debe tener una acción capilar adecuada y no debe obstruir el flujo de la soldadura. Por consiguiente, las piezas a ser soldadas deben ajustarse adecuadamente, el espaciamiento entre ellas debe ser consistente y la ruta del flujo de soldadura no debe ser muy larga. El punto de fusión de la soldadura es menor al del material base, por lo que generalmente solo es posible usar uniones de soldadura si la temperatura de operación del componente está por debajo del punto de fusión de la soldadura. Una excepción es la unión TLP (fase líquida transitoria), ya que este proceso incrementa el punto de fusión del material de soldadura
Chinesisch

焊接 (中性)

Description: 焊接是一种用于组件之间永久性结合式的连接,通过加热、加压以及焊接填料(加入或不加入)的方法。可以分为交叉焊接和沉积焊接,用于。焊接主要用于金属,不过也可用于玻璃和热塑性塑料。 最广​​泛使用的方法是熔焊,其中局部区域​​的基底材料和填料被加热至液相线温度以上。然后触碰组件以形成焊接点或接缝,不需施加任何力。 必须防止焊缝和基底材料之间转变点上的内应力,因为加热和冷却造成基底材料(硬度增加、脆化)的任何损害极其快速。这意味着需要选择适当的焊接方法、填料、焊接形式(例如平头对接焊、单面V形对焊、点焊或填角焊)、后处理方法和设计措施。焊接合金或高等级钢时,可以通过预加热、回火或消除应力退火来防止开裂和折断。 其不同的技术包括 焊缝 近义词 焊接填料 交叉焊接 液相线温度 熔焊
焊接 – Illustration
Chinesisch

焊缝 (中性)

Description: 焊缝是指部件在焊接接头处的加固连接。最重要的形式是对焊和角焊。具体使用哪种焊接由相关应用和载荷类型决定(例如拉伸、剪切或压力载荷或弯曲压力)。 在对焊中部件是完全平行的。当被焊接的金属板等于或大于三毫米厚时,焊缝要提前处理,例如打磨。由于对焊并不影响流动应力,因此仅表现出较小的缺口效应。 角焊将严重影响应力的流动。较大缺口效应的产生将降低焊接强度,尤其是在动态载荷情况下。如果被焊接件较厚,那么提前对焊缝进行处理是十分必要的。 应该避免焊缝堆积,因为这会导致多轴应力状态、应力集中、外应力、断裂和脆化的产生。 近义词 对焊 端接焊 角焊接