一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

最后的修整 (n)

Vergütung (f)


Induktive Erwärmung eignet sich zu einer selektiven Oberflächenvergütung.

Eine eventuelle Änderung des Vergütungsanspruches ist zu prüfen und ggf. gesondert zu vereinbaren.

Sie sind in jedem Fall einzurechnen und im Sinne einer betriebsfertigen Anlage ohne zusätzliche Vergütung geschuldet.

finishing (n)


Upsetting processes include surfacing, compression surface finishing and sizing.

Induction heating is suitable for selective surface finishing.

Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.

hardening and tempering (n)

quenching and tempering (n)

treatment (n)


Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures.

CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.

The galvanic treatment of the surfaces can result in hydrogen induction in high-strength fastening elements.

endurecido y templado (n)

enfriado y templado (n)

tratamiento (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站