一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Oberflächenrauheitsmesstechnik: Das Ziel ist die Erfassung der Mikro- beziehungsweise Nanogeometrie technischer Oberflächen. Zudem kann die Abweichung einer realen Oberfläche von einer idealen Soll-Oberfläche bestimmt werden. Da verschiedene Me

Surface roughness metrology: The aim is to record the micro/nanogeometry of technical surfaces. It is also possible to determine the deviation between an actual surface and an ideal target surface. Given that different measurements produce differen

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站