一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

使堵塞 (v)

klemmen (v)


Momente um die Bewegungsachse vermeiden, da der Schlitten verklemmen kann (2 Linienberührungen).

Um dabei ein Klemmen des Sägeblattes zu vermeiden, sind seine Zähne geschränkt, gewellt oder gestaucht.

Schlittenprofilabschnitt KLE [3] auf Montageschlitten [4] auflegen und mit Schnellspanner [5] festklemmen.

clamp (v)


Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.

The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps.

Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.

jam (v)


Avoid moments around the axis of movement, as the slide can jam (2 line contacts).

The teeth are straight-set, wave-set or swage-set to prevent the saw blade from jamming.

seize (v)

abrazar (v)

detener (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站