一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

微分器 (n)

D-Glied (n)


Hier empfiehlt sich der Einsatz von einer Kombination mit einem I-Glied oder einem ID-Glied.

Oftmals wird hierzu auf eine Kombination mit einem P-Glied oder einem PD-Glied zurückgegriffen.

Bei einer konstanten Änderungsgeschwindigkeit des Eingangssignals ist das Ausgangssignal des D-Gliedes ebenfalls konstant.

D element (n)


It has already been provided with all necessary fastening holes and elements.

Its spring-loaded elements made from flexible plastic clamp tools firmly in place.

In this case, it is advisable to combine it with an I or ID element.

derivative element (n)

differentiating element (n)

elemento D (n)

elemento derivativo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站