一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

linksdrehend (adj)


Einstellschraube mit linksdrehendem Feingewinde zum Einstellen der Loslagerseite.

Die selbstfurchende linksdrehende Gewindehülse wird mit einem leistungsfähigen Akku-Schrauber  in den Nutbereich eingedreht.

Nur an der Loslagerseite befinden sich zwei Einstellschrauben mit linksdrehendem Feingewinde zum Bewegen und Einstellen der Loslagerseite.

anti-clockwise (adj)


Use the Allan key to turn the eccentric bolt of the inner Roller in anti-clockwise direction.

Use the Allan key to turn the eccentric bolts ??? of the two inner Rollers in anti-clockwise direction.

Use the Allan key to turn the eccentric bolts of the two inner Rollers in anti-clockwise direction.

counter-clockwise (adj)


The angular coordinate (also polar angle) provides information on the number of degrees that a point is removed from the polar axis in a mathematically positive direction (counter-clockwise).

left-turning (adj)


Adjusting screw with left-turning fine thread for adjusting the floating bearing side.

en contra de las manecillas del reloj (adj)

en el sentido contrario a las manecillas del reloj (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站