一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

参考点 (n)

Bezugspunkt (m)


Die Wegmesstechnik dient dazu, die Strecke zwischen einem Objekt und einem definierten Bezugspunkt zu messen.

Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den mathematischen Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

reference point (n)


Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point.

The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt.

The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.

punto de referencia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站