一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

厚度 (n)

Dicke (f)


Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.

Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.

Ein Sichtfenster im Elastomer-Einsatz zeigt die ausgewählte Flächendicke an.

thickness (n)


The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.

The thickness t is smaller than the other dimensions of the component.

They can be adjusted to the thickness of the panel elements by means of mounting slots.

espesor (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站