一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

分配者 (n)

Verteiler (m)


An dieses Netzgerät können bis zu 3 Strahler über den Verteilerblock angeschlossen werden.

Durch Leitungen und Verteiler können mehrere LED-Leuchten von einem Ort angesteuert werden.

Das Füllen mehrerer Kokillen von unten wird Gespannguss genannt, für den ein Verteilersystem nötig ist.

dispenser (n)

distributor (n)


Up to 3 Lamps can be attached to this power pack via the distributor block.

Our new distributor BKK Tech is launching a brand-new website for its future collaboration with item.

spreader (n)


On closing, the jaws turn on the lower spreader bar to form a container space.

Der Portalhubwagen verfügt über ein Rahmengestell, zwischen dem die Hubvorrichtung (Topspreader) hängt.

The straddle carrier consists of a frame from which the top spreader is suspended.

dispensador (n)

distribuidor (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站