Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Zylinder (m)


Verwendete Zylinderschrauben sind gegen Selbstlockern zu sichern.

Ebenso ist es relevant, welche Form dieser aufweist (z. B. Kugel, Zylinder).

Gelenkt werden alle acht Räder über Hydraulikzylinder auf den Fahrzeugseiten.

barrel (n)

cylinder (n)


The form this takes (e.g. sphere, cylinder) is also relevant.

All eight wheels are steered via hydraulic cylinders on the vehicle sides.

An integrated cylinder lock can be used to lock the latch in position.

drum (n)


Like drum brakes, disc brakes are used mainly in vehicles and machinery.

Also known as external drum brakes, band brakes are classed as drum brakes but not shoe brakes (brake).

The film runs with an open surface through a drying zone before it is removed from the drum or conveyor belt by means of a scraper blade.

jack (n)


Pallet jacks come under the category of hand-operated floor conveyors.

Pallet jacks have a load-bearing capacity of two to three metric tons.

Tillers are used to steer the pallet jacks and operate the hydraulic elevator unit.

千斤顶 (n)

桶 (n)

汽缸 (n)

鼓 (n)

barril (n)

cilindro (n)

gato (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!