Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Zugkraft (f)


Eine Zugkraft auf ein Balkenelement hat die gleiche Orientierung wie die Balkenachse.

Die zulässige Belastung FL ist abhängig von der zulässigen Zugkraft auf die Nutflanken FS.

Wirkt eine Zugkraft (z. B. in x-Richtung) auf einen Körper, so dehnt er sich in diese Richtung.

tensile force (n)


Tensile forces are transferred to good effect into the aluminium profile

A tensile force on a beam element acts in the same direction as the beam axis.

If a tensile force acts on a body (e.g. in the x-direction), it stretches in this direction.

traction (n)


This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction.

They are subtly coloured to ensure there are no distractions from the information being displayed.

The retraction force is manually adjustable and an integrated securing loop is included.

traction force (n)


The retraction force is manually adjustable and an integrated securing loop is included.

tractive force (n)

拉力 (n)

牵引 (n)

牵引力 (n)

fuerza de tensión (n)

fuerza de tracción (n)

tracción (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!