Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Widerstand


Elektrischer - oder ohmscher - Widerstand entsteht durch den Zusammenprall von sich bewegenden Ladungsträgern mit Atomen des Leiters. Hierdurch wird die gleichförmige Ladungsträgerbewegung - der Stromfluss - gehemmt. Der Widerstand eines Leiters nimmt mit zunehmendem Querschnitt des Leitermaterials ab, da die Elektronen bei gleicher Stromstärke (=gleiche Anzahl von Ladungsträgern) mehr Platz im Leiter haben und es so zu weniger Kollisionen mit dem Metallgitter kommt. Ebenso vergrößert sich der Widerstand bei einer höheren Leiterlänge, da die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision auf einem längeren Weg zunimmt.

Bei metallischen Leitern erhöht sich der Widerstand mit zunehmender Temperatur (Kaltleiter). Halbleiter sind sogenannte Heißleiter, die mit steigender Temperatur einen geringeren Widerstand aufweisen.

Rechnerisch drückt der elektrische Widerstand R das Verhältnis von Spannung U und Strom I aus. In einem Stromkreis mit ausschließlich ohmschen Widerständen gilt das ohmsche Gesetz: R=U/I. Sind in einer elektrischen Schaltung Induktivitäten oder Kapazitäten vorhanden, so ergibt sich aus dem Wirkwiderstand und dem Blindwiderstand der Scheinwiderstand.

电阻


导体中移动的电荷载体与原子相互碰撞产生电阻,或称为欧姆电阻。这减缓了电荷载体统一的运动——电流。导体的横截面越大,导体的电阻越小。这是因为在相同的电流强度(= 相同的电荷载体数量)下电子有更多的空间,相应的金属晶格之间的碰撞减少了。同样地,电阻随着导体的长度的增加而增加,因为距离越长,发生碰撞的可能性就越大。

金属导体的电阻会随温度的升高而增加(PTC 电阻)。半导体是负温度系数热敏电阻,也就是说它们的电阻随着温度的升高而降低。

在数学术语中,电阻R表示电压V和电流I之间的关系,欧姆定律适用于只有欧姆电阻的电路: R=V/I .在有电感或电容的电路中,包含电阻和电抗。

近义词

电阻

欧姆电阻

有效电阻

Resistencia


La resistencia eléctrica, u óhmica, ocurre cuando los portadores de carga en movimiento colisionan con átomos conductores. Esto impide el movimiento uniforme del portador de carga, el flujo de corriente. Entre mayor sea la sección del material de conductor, menor será la resistencia del conductor. Esto se debe a que los electrones tienen más espacio en el conductor con la misma intensidad de corriente (mismo número de portadores de carga), por lo que se producen menores colisiones con la retícula metálica. De manera similar, la resistencia se incrementa con la longitud del conductor, debido a es más probable que haya una colisión en una distancia mayor.

En el caso de los conductores metálicos, la resistencia se incrementa junto con el aumento de la temperatura (resistor PTC). Los semiconductores son termistores NTC, es decir, su resistencia disminuye cuando se incrementa la temperatura.

En términos matemáticos, la resistencia eléctrica R expresa la relación entre el voltaje V y la corriente l. En un circuito con resistencia óhmica solamente aplica la ley de Ohm: R = V/I. En un circuito eléctrico con inductancias o capacitancias, la impedancia se deriva de la resistencia efectiva y la reactancia.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!