Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Vollholzwerkstoffe


Vollholzwerkstoffe sind Holzwerkstoffe, die aus massivem Holz in Form von Stäbchen, Brettern oder Platten hergestellt werden. Unterschieden werden dabei Sperrholzwerkstoffe und Schichtholz.

Bei den Vollholzwerkstoffen werden die Stäbchen, Bretter oder Platten quer oder gleichgerichtet in einer oder mehreren Lagen miteinander verleimt. Die Festigkeit des Werkstoffes wird dabei von der Holzgüte, der Schnittrichtung und dem Schichtaufbau bestimmt.

Vollholzwerkstoffe sind:

  • Brettsperrholz (oft als tragendes Dach- oder Wandelement)
  • Brettschichtholz
  • Stabsperrholz

实木人造板


实木人造板是指条状、板状和面状实木制成的材料。根据层压方式,可分为90°交错层压和平行层压人造板。

对条状、板状和面状实木材料进行胶合,形成单层或多层板坯,取向方向彼此交错或指向同一方向。材料的强度取决于木材的质量、切割的方向和坯层结构。

实木人造板的类型包括:

交错层压板(通常用作屋顶或墙的支撑件)

胶合层压板(胶合木)

细木工板

Madera procesada hecha de madera dimensional


La madera procesada hecha de madera dimensional se refiere a los materiales que son fabricados a partir de madera sólida en forma de tiras, tablones y paneles. Se debe distinguir entre las construcciones en las cuales las capas están orientadas a 90° entre sí y los diseños en los cuales las capas son paralelas.

Las tiras, los tablones o los paneles son pegados en una o más capas, ya sea cruzadas u orientadas en el mismo sentido. La resistencia del material depende de la calidad de la madera, la dirección de corte y la estructura de la capa.

Los tipos de madera procesada hecha de madera dimensional incluyen:

Madera laminada cruzada (a menudo usada como techo de soporte o elemento de muro)

Madera laminada pegada (glulam)

Madera contrachapada

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!