Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Umgebungsbedingung (f)


Er hängt von den Umgebungsbedingungen (z. B. Entfernung zur Schallquelle, Wandbeschaffenheit) ab.

Grundsätzlich sind die Schmierintervalle abhängig von der Umgebungsbedingung und der Laufleistung und können gegebenenfalls an diese angepasst werden.

ambient condition (n)


The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

It is dependent on ambient conditions (e.g. distance from sound source, wall composition).

The warm range can include ambient conditions or exertion scenarios that cause greater levels of perspiration and increase the strain on the cardiovascular system.

environmental condition (n)


Lubrication intervals are determined by environmental conditions and distance travelled and can be adapted accordingly if necessary.

环境条件 (n)

condición ambiental (n)

condición del ambiente (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!