Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Türrahmen (m)


Die unteren Eckverbinder eines Schiebetürrahmens werden grundsätzlich mit starren Rollen eingebaut.

Dies betrifft sowohl den Türrahmen selbst als auch die eingesetzten Flächenelemente in den Rahmenprofilen.

Nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements wird die Abdichtung mit dem Dichtprofil 4-5 mm - XMS vorgenommen.

architrave (n)

door frame (n)


The pawl latch engages into the Profile 8 groove of the door frame adjacent.

The corner fasteners at the bottom of a sliding door frame are always installed with rigid rollers.

This applies to both the door frames themselves and the panel elements used.

框缘 (n)

门框 (n)

arquitrabe (n)

marco de la puerta (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!