Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.
Auch Aufschütt-Trichter, Abwurfwagen, Abwerfer oder Abstreicher können eingebaut werden.
The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple
Filling funnels, terminal trippers, ejectors and ploughs can also be installed.
The material to be conveyed is tipped onto the belt and falls into a collection hopper once it has completed its journey.