Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Teilebereitstellung


Die Teilebereitstellung an einem Montagearbeitsplatz sorgt dafür, dass benötigte Teile und Baugruppen zuverlässig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Von der Lagerung bis zum Montageplatz muss sie deswegen geplant, durchgeführt und überwacht werden. Die Planung gliedert sich in Bedarfsmengenplanung, Beschaffungsplanung und Vorratsplanung.

Aus Gründen der Effizienz und Ergonomie muss die Teilebereitstellung derart erfolgen, dass

  • häufig benötigte Greifbehälter so positioniert sind, dass der Mitarbeiter ihn mit dem kürzesten Greifweg erreicht (Greifraum).
  • überflüssige Belastungen etwa durch Heben oder Senken vermieden werden.
  • physikalische und geometrische Bedingungen bei der Weitergabe genutzt werden können, in dem etwa Röllchenbahnen oder Gleitschienen eingesetzt werden.
  • Materialbehälter nach Teilegeometrie, Gewicht und Nachfüllzyklus ausgelegt werden.

零件供应


装配工作台上的零件供应是指确保必备零件和装配件的流程和设备在适当的时机、合适的位置可以被随时取用。因此从仓储设施到组装位置,零件供应必须经过规划、实施和监控。规划细分为需求规划、采购规划和储存规划。

出于效率和人体工程学方面的考虑,必须按照以下要求布置零件供应设施:

经常使用的零件容器放置在员工能够用最短距离拿到的位置(操作区域)。

避免了提升或放低等不必要的工作负荷因素。

传送物品时可以利用其物理及几何特征,如使用小型滚筒输送机或滑轨。

材料容器的配置要根据零件的几何形状、重量和更新周期来确定。

Provisión de piezas


La provisión de piezas en un banco de trabajo de ensamblaje se refiere a los procesos y equipos usados para asegurar que las piezas y los conjuntos necesarios estén disponibles en el lugar y en el momento adecuados. Deben, por lo tanto, ser planeados, implementados y monitoreados desde el almacén hasta el lugar de ensamble. La planificación se subdivide en planificación de requerimientos, planificación de adquisiciones y planificación de existencias.

Debido a las consideraciones de eficiencia y , la provisión de piezas debe acomodarse de manera que:

Las piezas que son necesarias con mayor frecuencia se coloquen de manera tal que los empleados puedan alcanzarlas a la distancia más corta posible ().

Se deben evitar los factores de carga de trabajo innecesarios como cargar o bajar.

Las características físicas y geométricas pueden utilizarse cuando se transfieren artículos, por ejemplo, usando o rieles de deslizamiento.

Los contenedores de material están configurados de acuerdo con la geometría de las piezas, el peso y el ciclo de rellenado.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!