Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Synchronmotor (m)


Die prinzipielle Funktionsweise entspricht dabei der eines Synchronmotors mit einer hohen Polpaarzahl.

Um einphasige Asynchronmotoren anlaufen zu lassen, ist ein zum Hauptfeld phasenverschobenes Feld notwendig.

Der Schrittmotor ist ein Synchronmotor, bei dem der Läufer des Motors sich in kleinen Schritten bewegen kann.

synchronous motor (n)


The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.

Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.

A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.

motor síncrono (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!