Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Stirnseite (f)


Die Fußplatte wird in die Profilstirnseite der Profile St 8 eingepresst.

Elastische Abdeckkappen schließen die Schutzprofile an der Stirnseite ab.

Die Stirnseiten der Träger- und Deckelprofile werden mit den Abdeckkappen-Sätzen versehen.

end face (n)


The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The Footplate is pressed into the end face of Profiles St 8.

Elastic Caps cover the end faces of the Protective Profiles.

face (n)


Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

As a result, the height of the Overhang from the working surface can be adjusted to suit requirements.

The steel's high-grade, smooth surfaces are also easy to clean.

front face (n)

前面 (n)

端面 (n)

cara final (n)

cara frontal (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!