Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Stange (f)


Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut.

Sie dienen ausschließlich der axialen Sicherung der Zahnstangensegmente.

Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut 8.

bar (n)


Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig.

Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.

Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.

pole (n)


The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.

An impact-proof aluminium housing accommodates 5 sockets (German domestic standard) and a 2-pole ON/OFF switch with indicator light.

They have 5 earthed plug sockets that can be isolated from the mains using an illuminated 2-pole ON/OFF switch.

rod (n)


Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte.

Learn more about the many ways our products can be used.

Dadurch ruhigerer Lauf, schont sensible Produkte (wenig Rumpeln).

stick (n)


These small stickers are used primarily for labelling panel elements, roller conveyors, etc.

One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal.

Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt).

杆 (n)

棍 (n)

棒 (n)

poste (n)

vara (n)

vástago (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!