Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Erdbeschleunigung (f)


Vector in the Cartesian coordinate system
Vector in the Cartesian coordinate system

Wird dieser entgegen der Erdbeschleunigung verschoben, so ist der Energiegehalt als positiv anzusehen.

Das bekannteste Instrument der Kraftmessung ist die Waage, die die Gewichtskraft eines Körpers gegen die Erdbeschleunigung misst.

Die Erdbeschleunigung g mit ist für ein Abflachen der Kurve und für die Verminderung der Geschwindigkeit des geworfenen Körpers verantwortlich.

acceleration due to gravity (n)

gravitational acceleration (n)


Gravitational acceleration on the surface of the Earth is not constant.

When displaced against gravitational acceleration, the energy content is regarded as positive.

Scales are the best-known measuring instrument for this purpose. They measure a body's weight against gravitational acceleration.

standard acceleration of free fall (n)

标准自由落体加速度 (n)

重力加速度 (n)

aceleración debido a la gravedad (n)

aceleración gravitacional (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!