Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Spindel (f)


Die Gewindespindel wird dann innerhalb der Profilnut abgedeckt geführt.

Die Gewindebohrung nimmt die Spindel des höhenverstellbaren Stellfußes auf.

Die Spindel wird in ein Gewinde M8 in der Kernbohrung des Profils verschraubt.

screw (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

spindle (n)


The threaded spindle is then guided covered within the profile groove.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

The spindle is screwed into an M8 thread in the core bore of the profile.

主轴 (n)

螺旋 (n)

husillo (n)

tornillo (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!