Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Spannung (f)


Wir haben zuvor berechnet, welche Vorspannung der Riemen braucht.

Kompakte Industrieleuchte zum Betrieb an Sicherheits-Kleinspannung.

Zahnriemenvorspannung: max. 1? , Achtung! keine 2? wie sonst üblich.

stress (n)


The largest shear stresses t are found at the edges of this component.

Stresses build up in a component when a load act on it.

The circle's radius r is equivalent to the maximum shear stress .

tension (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

We've already calculated the pretensioning that we need in the belt.

Timing Belt pretension: max. 1? , Caution - not 2? as usual.

应力 (n)

张力 (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!