Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Einfach die Kernbohrungen mit Gewinde M8 versehen, und der Rollensockel ist im Handumdrehen angeschraubt.
Einfach die Kernbohrungen mit Gewinden M8 versehen, und der Rollensockel ist im Handumdrehen angeschraubt.
Der Stoßfänger ist sicher mit dem Rollensockel verbunden und kann nur bei entfernter Befestigungsschraube der Lenkrolle abgenommen werden.
The basic shape is based on the geometry of the handling area.
TPS is based on a small number of special and extremely versatile components.
The table modules are based on clear, uniform design principles.
The Universal Holder can be assembled at any angle.
The Limit-Switch Holder is also suitable for other linear units.
The Holder Console keeps tools and small parts within easy reach.
Hexagon Socket Head Cap Screws must be secured against working loose.
The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.
Robust, industrial quality Multi-Socket Power Strip for your work benches.