Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Sintern (n)


Bei heterogenem Ausgangsmaterial kann beim Sintern eine geringe flüssige Phase auftreten.

Sintern ist ein Verfahren aus der Pulvermetallurgie, bei dem Pulver aus Metallen, Keramik, Metallverbindungen oder -legierungen gewonnen wird.

Beim selektiven Lasersintern (SLS), einem Rapid Prototyping-Verfahren, werden räumliche Strukturen durch Sintern aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt, indem das Werkstück schichtweise aufgebaut wird.

sinter (v)


Gießereiüblicher Croning-Sand wird dabei schichtweise versintert.

Standard foundry Croning sand is sintered in layers.

Füllmenge: ca. 1 ml je Abstreif- und Schmiersystem und Wartungsintervall.

sintering (n)


When working with heterogeneous starting materials, sintering can produce a small amount of liquid phase.

In the case of multi-component systems, the sintering temperature is usually higher than the melting point of the substance with the lowest melting point.

Sintering is a process from powder metallurgy used to produce powder from metals, ceramics, metal compounds and alloys.

烧结 (n)

烧结物 (v)

sinterizado (n)

sinterizar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!