Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Schwankung (f)


Nachteil der Halbleiter-DMS ist ihre nichtlineare Widerstandsänderung bei Temperaturschwankungen.

Aus diesem Grund sollten die Lichtquellen regelmäßig gewechselt werden um allzu große Schwankungen zu vermeiden.

Ziel ist die Annäherung an einen Nulllagerbestand und die Vermeidung von Produktionsschwankungen und Materialverschwendung.

fluctuation (n)


Heijunka is a technique for sequencing production and smoothing out fluctuations.

One drawback of semi-conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations.

Particularly suitable for profile connections that are subject to vibration or temperature fluctuations.

variation (n)


The cap inlays enable customised colour and material variations.

It is important to avoid glare, flickering and major variations in brightness.

There is huge variation between these applications and the criteria involved in selecting the ideal solution are similarly diverse and complex.

fluctuación (n)

variación (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!