Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Rapid Prototyping


Rapid Prototyping ist ein generatives Herstellverfahren für freigeformte Körper (Solid Freeform Manufacturing), das Entwicklungszeiten verkürzen und die Markteinführung eines Produktes beschleunigen soll.

Dabei werden bereits während des Konstruktionsprozesses gleichzeitig Modelle zur Anschauung und Variierung hergestellt, aber auch zur Maß- und Funktionsüberprüfung. Dafür wird zunächst ein vollständiges und konsistentes 3D-CAD-Modell benötigt. Leistungsfähige Rechner, numerische Steuertechnik, 3D-Druckverfahren und geeignete Modellmaterialien sind Voraussetzungen für das Rapid Prototyping.

Materialien für das Modell können keramische Werkstoffe und unter Wärme härtende bzw. UV-härtende Kunststoffe (flüssig, pulverförmig, in Folienform, Strangmaterialien oder Papier) sein. Heute werden zunehmend auch Modelle aus Metall direkt erzeugt.

Rapid Prototyping ergänzt Entwicklungen, die über mehrere Abteilungen stattfinden, etwa beim Simultaneous Engineering.

快速成形


快速成形是一种实体自由成形的生产工艺(实体自由成形制造),这是一种具有划时代意义的制造工艺,可以极大提高生产效率。

设计工艺的应用包括可用于检查产品的模具制造,作出更改和检查尺寸和功能。快速成形需要一个完整一致的 3D CAD模型,以及高配置电脑、数控技术、 3D 打印工艺和合适的模具材料。

合适的模具材料包括可以承受高温或紫外线(液体,粉体,薄膜,挤压材料或纸张等)的陶瓷及塑性材料等。现在模具也可以直接用金属材料制备。

快速成形技术的发展是由许多部门共同完成的,如

近义词

实体自由成形制造

Prototipos rápidos


Los prototipos rápidos son el proceso de producción generativo de sólidos formados libremente (fabricación sólida de forma libre) que recorta los tiempos de desarrollo y puede ayudar a poner productos más rápido en el mercado.

Las aplicaciones durante el proceso de diseño incluyen la producción de modelos que pueden ser usados para inspeccionar un producto, hacer alteraciones y revisar dimensiones y funcionalidad. Los prototipos rápidos requieren de un modelo en 3D CAD completo y consistente, así como computadoras de alto desempeño, tecnología de control numérico, procesos de impresión 3D y material de modelaje adecuado.

Los materiales de modelado adecuados incluyen cerámica y plásticos que curan la exposición del calor o de luz UV (en líquido, polvo, película, material extruido o en forma de papel). Hoy en día, los modelos también son producidos directamente usando metal.

Los prototipos rápidos complementan los desarrollos que son el resultado de la colaboración entre numerosos departamentos, como en la .

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!