Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Qualitätssicherung


Die betriebliche Qualitätssicherung oder Qualitätsprüfung ist ein übergreifendes Konzept im Betrieb, das von der Wareneingangsprüfung über die Fertigungsüberwachung und -Steuerung bis hin zur Endprüfung reicht.

Sie kann als Eigen- und Fremdleistung durchgeführt werden und umfasst alle Maßnahmen für eine konstante Produktqualität.

Grundsätzlich erfordert die Qualitätssicherung mehrere Schritte, die regelmäßig auch zu einer Qualitätsverbesserung führen sollen:

  • Festlegen eines Qualitätsstandards
  • Messen des Ist-Zustandes
  • Verbessern
  • Prüfen der Verbesserung
  • Dokumentation

Geprüft werden produktbezogene Qualitätsmerkmale (Auslegung, Funktion) und verfahrensbezogene Merkmale (Dokumentation, Konfiguration, Änderungen, Varianten). Die Qualitätssicherung bedient sich dazu etwa der Werkstoffprüfung.

Die Qualitätssicherung kann verschiedene Methoden nutzen, z. B.:

  • Fehlermöglichkeits- und Fehlereinflussanalyse (FMEA), eine analytische Methode der Zuverlässigkeitstechnik, mit der potenzielle Schwachstellen aufgedeckt werden sollen
  • Fehlerbaumanalyse

Quality assurance


Operational quality assurance or quality control is an overarching concept that stretches from incoming goods inspections and production monitoring to manufacturing checks and final inspections.

It can be implemented as an in-house or third-party service and covers all the measures required to ensure uniform product quality.

Fundamentally, quality assurance involves several steps designed to deliver an improvement in quality:

  • Specifying a quality Standard
  • Gauging the current state of affairs
  • Improving performance
  • Monitoring improvement
  • Documenting progress

It also includes monitoring and inspecting product-relevant quality features (Design, function) and process-related features (documentation, configuration, modifications, variants). Among other things, quality assurance involves Material testing.

Quality assurance can make use of a range of methods such as:

  • Failure mode and effects analysis (FMEA), an analytical method for assessing reliability that can be used to reveal potential weak points
  • Fault tree analysis

质量保


运行的质量保证质量控制是一条内涵丰富的理念,贯穿于来料检验、生产监控、生产检查和最终检验过程中。

它可以通过内部或第三方服务来实现,包含了所有确保统一的产品质量所需的解决措施。

从根本上说,质量保证涉及多个旨在改善质量的步骤:

指定一个质量标准

判定事件的当前状态

改进性能

监控改进

记录进展

还包括监控和检查产品相关的质量特征(设计、功能)及过程相关的特征(记录、配置、修改、变型)。除此之外,质量保证还包括材料实验。

质量保证可以使用多种方法,如:

故障模式与影响分析 (FMEA),一种评估可靠性的分析方法,可用于揭露潜在弱点

故障树分析

近义词

质量控制

Aseguramiento de la calidad


El aseguramiento de la calidad operativa o el control de calidad es un concepto global que abarca desde las inspecciones de los artículos entrantes y el monitoreo de la producción, hasta las revisiones de fabricación y las inspecciones finales.

Se puede implementar como un servicio interno o externalizado y cubre todas las medidas requeridas para asegurar una calidad de producto uniforme.

Fundamentalmente, el aseguramiento de la calidad involucra varios pasos diseñados para proporcionar una mejora en la calidad:

Especificar un estándar de calidad

Medir el estado actual del asunto

Mejorar el desempeño

Monitorear las mejoras

Documentar el progreso

También incluye el monitoreo y la inspección de las características de calidad relevantes para el producto (diseño, función) y las características relacionadas con el proceso (documentación, configuración, modificación, variantes). Entre otras cosas, el aseguramiento de la calidad involucra pruebas de material.

El aseguramiento de la calidad puede usar una gama de métodos como:

Análisis de efecto y modo de falla (FMEA), un método analítico para evaluar la confiabilidad que se puede usar para revelar puntos débiles potenciales

Análisis de árbol de fallas

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!