Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Platine (f)


Beim einfachen Streckziehen werden Blechplatinen zwischen Klemmvorrichtungen zweiseitig oder vierseitig eingespannt.

Um den Materialfluss unter dem Niederhalter zu beeinflussen, können Ziehsicken, Platinenformen, eine unterschiedliche Kraftverteilung auf der Fläche und die Schmierstoffzufuhr eingesetzt werden.

plate (n)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

Place the pulley over the guide pin onto the mounting plate

Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.

sheet (n)


In doing so, the punch penetrates the sheet without causing any cracks.

The storage surfaces made from Perforated Sheet create easy-to-clean stowage space.

During three-stage counter cutting, an initial cut is first made on the sheet material.

板件 (n)

薄板 (n)

hoja (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!