Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Passfedernut (f)


Bei den Kupplungshälften mit Bohrung ist eine einfache mechanische Bearbeitung (Aufbohren, Passfedernut o. Ä.) zur Anpassung an die Abtriebswelle von Getrieben bzw. Antrieben/Motoren notwendig.

feather key groove (n)

keyway (n)


Internal broaches are used to produce inner profiles (e.g. keyways, multi-edged openings, internal gears), while external broaches are used to create profiles (gear segments).

In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives.

滑键槽 (n)

键槽 (n)

paso de chaveta (n)

ranura de chaveta (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!