Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Oxidkeramiken


Oxidkeramiken gehören zu den technischen Keramiken und damit zu den nichtmetallischen mineralischen Werkstoffen. Die Teilchen in oxidkeramischen Massen werden durch Ionenbindung zusammengehalten.

Die breiteste Anwendung findet Aluminiumoxid-Keramik, beispielsweise für Dichtscheiben an Armaturen, Mahlwerke (Kugeln), Feinschleifwerkzeuge, Schneidplatten und Isolierteile. Aluminiumoxid zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen sowie durch Biegefestigkeit und Härte aus.

Zirkonoxidkeramik wird i. d. R. mit anderen Oxiden (MgO, Y2O3) stabilisiert (legiert), um Phasenumwandlungen und damit verbundene Risse bei einem Temperaturwechsel zu unterbinden. Je nach Legierungsanteil werden unterschieden:

  • Fully Stabilized Zirkonia (FSZ, hochwarmfest, geeignet für Sonden für die Abgaskontrolle, Elektrolyt in Brennstoffzellen)
  • Partially Stabilized Zirkonia (PSZ, kleine Reibzahlen, geringe Verschweißneigung zu Stahl, Einsatz für Ventilführungen, Turbinenschaufeln, Brennkammern, Zieh- und Biegewerkzeuge und Schneidkeramik)
  • Tetragonal Zirkonia Polycrystal (extreme Biegefestigkeiten, hohe Bruchzähigkeit)

Aluminiumtitanat hat einen niedrigen E-Modul sowie eine sehr niedrige Wärmeleitung und Wärmeausdehnung. Dadurch ist es unempfindlich gegen Thermoschockbeanspruchungen durch unregelmäßige Temperaturverteilungen. Es wird häufig für Dosierrohre oder Düsen verwendet.

氧化物陶瓷


氧化物陶瓷作为一种技术陶瓷,属于非金属矿物质材料。氧化物陶瓷物质中的颗粒通过离子键连接。

氧化铝陶瓷的应用领域极其广泛,例如用作装配部件的密封垫圈或用于碎磨机(球磨)、精密研磨工具,切割板和绝缘件。氧化铝在高温下和腐蚀环境中表现出非常高的稳定性、弯曲强度和硬度。

氧化锆陶瓷中通常加入其他氧化物(MgO, ${{Y}_{2} {0}_{3}}$ 稳定剂(合金化),可以防止相变或温度改变引起的开裂。这类陶瓷根据加入稳定剂的多少进行区分。

完全稳定的氧化锆(FSZ,高温稳定性强,适合于废气监测应用的传感器、燃料电池中的电解质)

部分稳定的氧化锆(PSZ,摩擦系数低,熔钢倾向低,可用于阀杆导承、涡轮叶片、炉腔、拉伸和弯曲工具、以及切割陶瓷)

四方氧化锆多晶体(弯曲强度极大,断裂韧性强)

钛酸铝的弹性模量小,热传导性和热膨胀性都很差。因此,它对不均匀的温度分布引起的热冲击应力不敏感。通常用于计量管和喷嘴。

Cerámicas de óxido


Las cerámicas de óxido son cerámicas técnicas que se categorizan, por lo tanto, como materiales minerales no metálicos. Las partículas en las masas de cerámica de óxido se mantienen juntas mediante enlaces iónicos.

Las cerámicas de óxido de aluminio tienen el campo de aplicación más amplio, por ejemplo, en arandelas de sellado en acoples y en molinos de triturado (balines), herramientas de triturado de precisión, placas de corte y piezas aislantes. El óxido de aluminio presenta una muy alta estabilidad a altas temperaturas y en ambientes corrosivos, resistencia a la flexión y dureza.

Las cerámicas de óxido de circonio se estabilizan (aleado) usualmente con otros óxidos (MgO, ${{Y}_{2} {0}_{3}}$ ) para prevenir transiciones de fase y cualquier agrietamiento asociado que pueda ocurrir durante un cambio en la temperatura. Estas cerámicas se diferencian basadas en la cantidad de estabilizador que se ha incorporado:

Circonio completamente estabilizado (FSZ, altamente resistente a temperaturas elevadas, adecuado para uso en sensores en aplicaciones de monitoreo de gas de escape, electrolitos en celdas de combustible)

Circonio parcialmente estabilizado (PSZ, bajos coeficientes de fricción, baja tendencia a fundirse con el acero, usado en guías de válvulas, cuchillas de turbinas, cámaras de ignición, herramientas de toma y doblez y cerámicas de corte)

Policristal de circonio tetragonal (resistencia extrema a la flexión, alta dureza a la fractura)

El titanato de aluminio cuenta con un módulo de elasticidad bajo y presenta una muy baja conducción térmica y expansión térmica. Como resultado, no es sensible a los esfuerzos de impacto térmico causados por distribuciones de temperatura no uniformes. Se usa a menudo en boquillas y tubos de medición.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!