Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Oberflächenbeschaffenheit (f)


Anhand des Regelgrößensignals lässt sich die Oberflächenbeschaffenheit im Nanometerbereich bestimmen.

Das Maß der Reibung ist von der Oberflächenbeschaffenheit und der Materialeigenschaft der beiden aufeinander reibenden Körper abhängig.

Einfluss auf das Maß der Rollreibung haben die Oberflächenbeschaffenheit des Rollkörpers und der Rollfläche bzw. dessen Nachgiebigkeit und Härte.

surface condition (n)


The controlled variable signal makes it possible to determine the surface condition to within nanometres.

surface finish (n)


Upsetting processes include surfacing, compression surface finishing and sizing.

Induction heating is suitable for selective surface finishing.

They are available with various surface finishes, such as powder-coated on one side or cold-rolled.

surface quality (n)


The benefits of this process include a high cutting capacity, excellent surface quality and dimensional accuracy.

Although planing tools are inexpensive, milling is often preferred today due to the higher surface quality and shorter production times.

The advantages of this process lie in the high dimensional stability of the casting due to low tolerances, excellent surface quality and low re-finishing workload.

表面加工 (n)

表面状况 (n)

表面质量 (n)

acabado de superficie (n)

calidad de superficie (n)

condición de superficie (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!