Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

nass (adj)


Beim Saugformen (Gießverfahren) werden eine einmal verwendbare (verlorene) Form aus synthetischem Nassgusssand und ein Modell aus Holz, Kunststoff oder Metall verwendet.

humid (adj)


The indoor climate can be described subjectively, e.g. as cold, warm, dry or humid.

The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).

moist (adj)


Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted.

Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.

wet (adj)


Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich auf jeden Fall hier gesteigert.

Um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, musst du Verschwendung reduzieren.

Muss sich kontinuierlich verbessern, um im Wettbewerb bestehen zu können.

潮湿的 (adj)

humedad (adj)

mojado (adj)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!