Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Nadellager


Nadellager gehören zu den Wälzlagern, die radiale Kräfte aufnehmen. Sie sind eine Sonderausführung der Zylinderrollenlager. Nadellager werden überwiegend ohne Käfig und damit vollrollig ausgeführt. Es werden jedoch auch käfiggeführte Nadellager mit und ohne Innenring verwendet. Zudem gibt es Nadelhülsen und Nadelbüchsen sowie kombinierte Nadellager, die auch axiale Kräfte aufnehmen können.

Nadellager zeichnen sich durch ihre geringe Bauhöhe bei gleichzeitig relativ hoher Tragfähigkeit aus. Bei beschränkten Raumverhältnissen werden sie deshalb gerne als Lager für Getriebewellen sowie für Bolzen- und Hebellagerungen etwa bei Schwenkarmen verwendet.

Bei Nadellagern ohne Innenringe muss die Welle gehärtet und geschliffen sein.

Needle bearing


A needle Bearing is a type of Rolling-element bearing that can accommodate radial forces. It is a special type of Cylindrical roller bearing. Needle bearings are predominantly used without cages and therefore feature a full-complement (cageless) Design. However, caged needle bearings with and without inner rings are also used. There are also drawn cup needle bearings (with both ends open or one closed) and combined needle bearings that can also accommodate axial forces.

Needle bearings feature a comparatively high carrying capacity relative to their low installation height. When space is restrictive, they are therefore used as bearings for Gear shafts and for pivot and lever joints, such as in pivot arms.

When using needle bearings without inner rings, the Shaft must be hardened and polished.

滚针轴承


滚针轴承是一种滚轮-元件轴承,它可以承受径向力。它是一种特殊的圆柱滚子轴承。滚针轴承主要应用在无保持架情况下,因此具有完全互补(无保持架)的设计特点。但是有保持架的滚针轴承带有或不带有内环都同样适用。还有冲压外圈滚针轴承(两端开放或一端开放)和组合滚针轴承也可以承受轴向应力。

滚针轴承相对于其较低安装位置而言,具有相对较高的承载能力。当受到空间限制时,它们可被当作齿轮轴轴承、转轴轴承和杠杆接头轴承使用,例如转轴臂。

当使用没有内环的滚针轴承时,轴必须被硬化和抛光。

Rodamiento de agujas


Un rodamiento de agujas es un tipo de rodamiento de elemento rodante que puede soportar fuerzas radiales. Es un tipo especial de rodamiento de rodillo cilíndrico. Los rodamientos de agujas se usan predominantemente sin jaulas y, por lo tanto, cuentan con un diseño de complemento completo (sin caja). Sin embargo, también se usan rodamientos de agujas con jaula con o sin anillos interiores. También hay rodamientos de agujas de copa embutida (con ambos extremos abiertos o uno cerrado) y rodamientos de agujas combinados que también pueden alojar fuerzas axiales.

Los rodamientos de agujas cuentan con una capacidad de carga comparativamente alta relativa a su bajo peso de instalación. Cuando el espacio está restringido, se usan por lo tanto como rodamientos para ejes de engranajes y para uniones de pivote y palanca, como los brazos de pivote.

Cuando se usan rodamientos de aguja sin anillos interiores, el eje debe ser endurecido y pulido.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!