Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Fest-Los-Lagerung


Die Fest-Los-Lagerung ist eine der drei möglichen Lagerarten bei Wälzlagern. In der Fest-Los-Lagerung nimmt das Festlager kombinierte Axial- und Radialbelastungen auf und dient zudem als axiale Führung einer Welle oder einer Achse.

Dabei wird in der Regel eine Lagerstelle als Festlager ausgebildet. Als Festlager fungieren Wälzlager, die neben den Radialkräften auch Axialkräfte aufnehmen können (etwa Sätze von Schrägkugellagern, Kegelrollenlager). Die übrigen Lagerstellen werden als Loslager gebaut, die nur Radialkräfte aufnehmen. Dafür gleichen die Loslager im Betrieb beispielsweise Längentoleranzen aus, die etwa durch Wärmeausdehnung oder bei der Montage entstanden sind.

Vorteile der Fest-Los-Lagerung sind, dass sich die Lager nicht axial verspannen können, große Toleranzen möglich sind und das Axialspiel bei guter axialer Führung nicht eingestellt werden muss.

Locating and non-locating bearing arrangement


A locating and non-locating Bearing arrangement is one of three possible bearing types associated with rolling-element bearings. In a locating and non-locating bearing arrangement, the locating bearing accommodates axial (thrust) and radial loads and also acts as the axial guide for a Shaft or Axle.

One bearing location is usually designed as a locating bearing. Rolling-element bearings are used as locating bearings because they can accommodate both radial and axial forces (e.g. sets of angular ball bearings, tapered roller bearings). The remaining bearing locations are constructed as non-locating bearings that accommodate only radial forces. The non-locating bearings compensate for length tolerances that can occur as a result of Thermal expansion or during Assembly.

Locating and non-locating bearing arrangements offer the following advantages: the bearings cannot become axially distorted, large tolerances are possible and backlash does not need to be adjusted when there is good axial guidance.

定位和非定位端轴承配置


定位和非定位端轴承配置是和滚轮-元件轴承相关的三个可能的轴承类型之一。在定位和非定位端轴承配置中,定位轴承可承载轴向力(推力)和径向力,也可以作为轴或轮轴的轴向引导件。

一个轴承位置通常设计为一个定位轴承。因为滚轮-元件轮轴可以承载轴向和径向力(例如角球轴承装置、圆锥滚子轴承),因此可被当作定位轮轴使用。其它的轴承位置被构建成只能承载径向力的非定位轴承。非定位轴承可以补偿由于热膨胀或安装过程造成的长度公差。

定位和非定位端轴承配置有以下优点:轴承不会轴向扭曲、可能容许较大公差、当有良好的轴向引导时不需要调整间隙。

Acomodos de rodamientos fijos y no fijos


Un acomodo de rodamiento fijo y no fijo es uno de los tres tipos posibles de rodamiento asociados a los rodamientos de elemento rodante. En un acomodo de rodamiento fijo y no fijo, el rodamiento fijo soporta cargas axiales (empuje) y radiales, y también actúa como guía axial de vástagos o ejes.

Una ubicación del rodamiento es diseñada usualmente como un rodamiento fijo. Los rodamientos de elemento rodante se usan como rodamientos fijos ya que pueden soportar tanto fuerzas radiales como axiales (por ejemplo, un conjunto de baleros angulares, baleros cónicos). Las ubicaciones de rodamientos restantes se construyen como rodamientos no fijos que soportan solo fuerzas radiales. Los rodamientos no fijos compensan las tolerancias de longitud que puedan ocurrir como resultado de la expansión térmica o durante el ensamblaje.

Los acomodos de rodamientos fijos y no fijos ofrecen las siguientes ventajas: los rodamientos no pueden distorsionarse axialmente, permiten grandes tolerancias y el retroceso no necesita ser ajustado cuando hay una buena guía axial.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!