Processing math: 100%
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Laserstrahlverfahren


Laserstrahlverfahren werden vor allem in der Feinwerk- bzw. Mikrotechnik angewendet. Dazu werden Laser in einer Laserbearbeitungsmaschine oder einem Laserscanner betrieben. Sie eignen sich zum Umformen, Trennen, Fügen oder Beschichten. Auch die Stoffeigenschaften von Werkstoffen können verändert werden. Wichtige Verfahren sind

  • Lasersintern,
  • Stereolithografie,
  • Laserstrahlbiegen,
  • Laserschneiden und -Bohren,
  • Laserablation,
  • Lasertrimmen,
  • Laserstrahlschweißen,
  • Laserlöten,
  • Laserspritzen,
  • Laserstrahlverdampfen,
  • Laserpolieren.

Laserstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit sehr engem Frequenzbereich (monochromatisches Licht) und großer Kohärenzlänge. Sie können kontinuierlich oder als extrem kurze, intensive Strahlpulse mit exakter Wiederholfrequenz über einen weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums erzeugt sowie scharf gebündelt und fokussiert werden. Verschiedene Lasertypen unterschiedlicher Wellenlängen (Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) werden eingesetzt. Beispiele sind

  • Excimer-Laser (gepulst) zum Abtragen und Ritzen in Fotochemie und Spektroskopie,
  • He-Ne-Laser (kontinuierlich) in der Messtechnik,
  • Rubin-Laser (gepulst) zum Abtragen,
  • Nd-YAG (gepulst) zum Abtragen und Fügen,
  • CO2-Laser (gepulst) zum Trennen und Fügen sowie kontinuierlich zum Abtragen und zur Oberflächenbehandlung.

Laser beam processes


Laser beam processes are employed primarily in the areas of precision engineering and microtechnology. For this purpose, lasers are operated in a laser processing machine or a laser scanner. They are ideal for Forming, Separating, Joining and Coating. They can also be used to change Material properties. Key methods include:

  • Laser sinterning
  • Stereolithography
  • Laser Bending
  • Laser Cutting and Drilling
  • Laser ablation
  • Laser trimming
  • Laser welding
  • Laser soldering
  • Laser spraying
  • Laser beam evaporation
  • Laser polishing

Laser beams are electromagnetic waves with a very narrow frequency range (monochromatic light) and a long coherence length. Beams can be generated continuously or as extremely short, intensive pulses with an exact repetition rate over a wide range of the electromagnetic spectrum. They can also be sharply concentrated and focused. Processes involve various laser types of different wavelengths (Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Examples include:

  • Excimer laser (pulsed) for removal and scoring in photochemistry and spectroscopy
  • He-Ne lasers (continuous) in measuring technology
  • Ruby lasers (pulsed) for removal
  • Nd-YAG (pulsed) for removal and joining
  • CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.

激光束加工工艺


激光束加工工艺主要用于精密工程和微观科技领域。为此,操作激光加工机或激光扫描器来发射激光。是理想的、、和涂层工艺。还可以用于改变材料的特性。主要方法包括:

光固化立体造型

激光弯曲

激光切割和钻孔

激光消融

激光微调

激光焊接

激光钎焊

激光喷涂

激光束蒸发

激光抛光

激光束的电磁波具有非常窄的频率范围 (单色光) 和长的相干长度。可以连续产生激光束或极短、密集脉冲,其在较宽电磁频谱范围内具有精确的重复率。也可以进行大幅浓缩和集中。工艺包含各种不同波长的激光类型 (激光=受激辐射型光放大)。实例包括:

准分子激光器 (脉冲),用于光化学和光谱学领域的移除和划刻

氦氖激光器 (连续),用于测量科技

红宝石激光器 (脉冲),用于移除

掺钕钇铝石榴石激光器 (脉冲),用于移除和连接

CO2 激光器(脉冲),用于分离和连接,以及连续移除和表面处理。

近义词

激光束

Procesos de haz láser


Los procesos de haz láser se emplean principalmente en las áreas de la ingeniería de precisión y la microtecnología. Para este propósito, los láseres son operados en una máquina de procesamiento láser o un escáner láser. Son ideales para el , , y recubrimiento. Pueden también ser usados para cambiar las propiedades del material. Los métodos clave incluyen:

Estereolitografía

Flexión láser

Corte y perforación láser

Ablación láser

Recorte láser

Soldadura láser

Soldado en frío láser

Rociado láser

Evaporación de haz láser

Pulido láser

Los haces láser son ondas electromagnéticas con un rango de frecuencia muy estrecho (luz monocromática) y una longitud de coherencia larga. Los haces pueden ser generados continuamente o como pulsos intensivos extremadamente cortos con una tasa de repetición exacta sobre un amplio rango del espectro electromagnético. También pueden ser concentrados y enfocados agudamente. Los procesos involucran diferentes tipos de láser de diferentes longitudes de ondas (Láser = Amplificación de luz por emisión de radiación simulada) Entre los ejemplos se incluyen:

Excimer láser (pulsado) para la remoción y estriación en la fotoquímica y la espectroscopía

Láseres He-Ne (continuos) en la tecnología de medición

Láseres de rubí (pulsados) para remoción

Nd-YAG (pulsado) para remoción y unión

Láseres CO2 (pulsado) para la separación y la unión, así como continuos para la remoción y el tratamiento de superficies.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!