Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Langgewinde (n)


Runde Werkzeugwalzen werden bei der Fertigung von Kurz- oder Langgewinden auch bis zum Bund eingesetzt.

Gewinde können auch gefräst werden, dabei wird zwischen dem Fräsen von Langgewinden und dem von Kurzgewinden unterschieden.

long thread (n)


In the production of short and long threads, cylindrical thread-rolling dies can be applied right up to the shoulder.

Threads can also be milled. A distinction is made between the milling of long threads and short threads.

Where a long adjustment path is required, Adjustable Feet with long threaded spindles are often used, although the length of thread in the core bore is insufficient.

long-length thread (n)

长螺纹 (n)

rosca de longitud larga (n)

rosca larga (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!