Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Laminattypen


Unterschiedliche Laminattypen
Unterschiedliche Laminattypen

Laminate werden für spezielle Belastungssituationen abgestimmt aufgebaut. Die unterschiedlichen Typen von Laminaten sind daher auf die vorliegende Spannungskombination angepasst. Unterschiedliche Typen werden eingesetzt, um den Werkstoff optimal auszunutzen und das Laminat auf den speziellen Anwendungsfall abzustimmen

Die Anordnung der Verbunde können wie folgt unterschieden werden:

  • Unidirektionale Schichten (UD-Schicht): Fasern orientiert in eine Richtung
  • Kreuzverbund: Faserrichtungen in 0° und 90°
  • Schublaminat: Faserorientierung in Winkeln ± 45°, Einsatz ausschließlich bei Schubspannungen
  • Ausgeglichener Winkelverbund: Faserschichten paarweise mit gleichem Winkel und entgegengesetztem Vorzeichen für zweiachsige Spannungszustände
  • Flugzeugbau-Laminat (FBL): drei oder mehr Faserrichtungen

Allen Laminattypen gemeinsam ist, dass sie flächig aus Einzelschichten zur gewünschten Stärke übereinandergestapelt werden.

Synonym:

  • Unidirektionale Schichten (UD-Schicht)
  • Kreuzverbund
  • Schublaminat
  • Winkelverbund (Laminat)
  • Flugzeugbau-Laminat

层压类型


不同类型的层压板
不同类型的层压板

构建不同结构方式的层压板以适应不同加载情况。因此,通过采用不同的层压类型来适应预期的应用背景下的应力组合。通过精心挑选层压类型,使用者可以最大限度利用材料,并确保层压板适于特定应用背景。

下列特征有助于区分不同层压类型:

单向层 (UD)– 所有纤维均排列在同一方向

交叉纤维层压板 – 纤维导向为 0° 和 90°

剪切层压板 –纤维导向为 ± 45° (专门用于抵消剪切应力)

平衡角层压板–纤维层以相同排列角度成对排列,但是在双轴加载情况下会有相反的标志。

飞机层压板 –纤维导向存在三个或更多不同方向。

通过一层层堆叠的方式,使层压板堆叠到所需厚度。

不同类型的层压板

近义词

单向层

交叉纤维

剪切层压板

角层压板

飞机层压板

Tipos de laminado


Diferentes tipos de laminados
Diferentes tipos de laminados

Los laminados se construyen de diferentes maneras para adecuarse a diferentes escenarios de carga. Los diferentes tipos de laminados son, por lo tanto, diseñados para la combinación de esfuerzos asociados a la aplicación propuesta. Al elegir cuidadosamente de una gama de tipos disponibles, los usuarios pueden usar completamente el material y asegurar que el laminado sea adecuado para la aplicación específica.

Las siguientes características ayudan a distinguir entre los tipos de laminados:

Capas unidireccionales (UD) - las fibras están alineadas en una dirección

Laminado de fibra cruzada - fibras orientadas a 0° y 90°

Laminado para corte - las fibras están orientadas en ángulos de ± 45° (usado exclusivamente para contrarrestar el esfuerzo de corte)

Laminado de ángulo contrabalanceado - las capas de fibras se acomodan en pares en el mismo ángulo pero con signos opuestos para escenarios de carga biaxiales

Laminado de aeronave - las fibras se orientan en tres o más direcciones diferentes

Todos los laminados se construyen con el espesor deseado apilando una capa sobre la otra.

Diferentes tipos de laminados

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!