Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Lärmminderung


Lärmminderung ist eine wesentliche Komponente des betrieblichen Arbeitsschutzes.

Lärm kann am Ort des Entstehens (Geräuschemission) reduziert werden, beispielsweise durch

  • die Auswahl geräuscharmer Maschinen,
  • die Optimierung von Werkzeugaufnahmen,
  • die Entkopplung schallerzeugender Bauteile von abstrahlenden Flächen,
  • Isolierung und Kapselung,
  • die Optimierung von Absaugeinrichtungen,
  • lärmarme Arbeitsverfahren,
  • die Arbeitsplatzgestaltung mit Materialen, die die Schallausbreitung verhindern,
  • ausreichende Maschinenwartung.

Am Ort des Einwirkens (Geräuschimmission) wird Lärm verringert durch

  • Schallschutz-Bereiche (z. B. Kabinen).

Die Schallexposition kann reduziert werden durch

  • das Tragen von Gehörschutz,
  • arbeitsorganisatorisch durch eine zeitliche Begrenzung der Exposition und Pausen,
  • ordnungsgemäßen Gebrauch der Arbeitsmittel.

Zum betrieblichen Lärmschutz kann auch die regelmäßige vorbeugende Gesundheitsuntersuchung gehören.

Noise reduction


Noise Reduction is a key component of occupational health and safety.

Noise can be reduced at source (Noise emission), e.g. by:

  • Selecting low-noise machinery
  • Optimising tool holders
  • Isolating Sound-generating components from sound-radiating surfaces
  • Insulating and encapsulating equipment and machinery
  • Optimising exhaust equipment
  • Implementing low-noise working processes
  • Equipping the workplace with materials designed to prevent sound propagation
  • Servicing machinery in line with requirements

Noise can be reduced at the point of exposure (Noise immission) by setting up

  • Soundproofed areas (e.g. cabins).
  • Exposure to sound can be reduced by:

  • Wearing hearing protection
  • Limiting exposure time and taking breaks
  • Using working materials, tools and supplies in line with directions

Occupational noise protection can also involve carrying out regular medical checkups.

降噪


降噪是职业健康和安全的重要组成部分。

可降低声源的噪声(噪声发射),例如通过:

选择低噪声机械

优化工具架

将噪声聚集部件与声音辐射面隔离

绝缘和封装设备和机械

优化排放设备

实现低噪音工作流程

在设计工作场所时就装配防止声音传播的材料

符合要求的维修机械

可降低暴露位置的噪声(噪声照射),如通过安装

隔音区域(如舱)

可降低噪声暴露,如通过以下方式:

佩戴护耳装置

限制暴露时间并定时休息

使用符合指导的工作材料、工具和用品

职业性噪声保护还包括开展定期体检。

Reducción del ruido


La reducción del ruido es un componente clave en la salud y seguridad ocupacionales.

El puede reducirse desde su fuente (), por ejemplo, al:

Seleccionar maquinaria de bajo ruido

Optimizar soportes de herramienta

Aislar componentes generadores de sonido de la superficies radiando sonido

Aislar y encapsular equipos y maquinarias

Optimizar el equipo de escape

Implementar procesos de trabajo de poco ruido

Equipar el lugar de trabajo con materiales diseñados para prevenir la propagación del sonido

Dar servicio a la maquinaria de acuerdo con los requerimientos

El ruido puede ser reducido en el punto de exposición () al establecer

áreas insonorizadas (por ejemplo, cabinas).

La puede reducirse al:

Usar protección auditiva

Limitar el tiempo de exposición y tomar descansos

Usar material, herramientas y suministros de trabajo de acuerdo con las indicaciones

La protección contra el ruido ocupacional también puede implicar llevar a cabo revisiones médicas regulares.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!