Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kugelgelenk (f)


Das Kugelgelenk 8 verbindet Profile der Baureihe 8 in beliebig einstellbarem Winkel miteinander.

Für schnelle manuelle Anpassungen ist das Kugelgelenk 8 auch in einer Ausführung mit Klemmhebel erhältlich.

Durch das integrierte Kugelgelenk ist dieser Stellfuß in der Neigung um ±4° verstellbar und horizontal um ±6 mm verschiebbar.

ball and socket joint (n)


The ball and socket joint always comprises three elements that need to be combined individually.

ball joint (n)


Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

Ball Joint 8 is used to interconnect Line 8 profiles at any chosen angle.

The new Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

ball-and-socket joint (n)

球形接头 (n)

球窝接头 (n)

articulación esférica (n)

unión de bola (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!