Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kreisbahn (f)


Die Ebene, welche die Kreisbahn beschreibt, steht senkrecht zur Rotationsachse.

Eine Rotation ist die Bewegung eines Körpers auf einer zweidimensionalen Kreisbahn um eine Rotationsachse.

circuit (n)


A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.

It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.

An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.

circular path (n)


The plane through which the circular path travels is perpendicular to the axis of rotation.

Rotation is the movement of a body on a two-dimensional circular path around an axis of rotation.

orbit (n)

圆周路径 (n)

电路 (n)

circuito (n)

órbita (n)

ruta circular (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!