Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Klemmfeder (f)


Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.

Das Flächenelement wird in einer speziellen Nut des Profils mit Hilfe von Klemmfedern gehalten.

Die Klemmwirkung des Deckelprofils kann den Erfordernissen durch die Anzahl der Klemmfedern angepasst werden.

clamping spring (n)


The panel element is held in a special groove of the profile with the help of Clamping Springs.

The clamping force of the Lid Profile can be adapted to the specific requirements by changing the number of clamping springs.

Instead of Clamping Spring 8, a Lip Seal 8 can also be used for securing inherently stable panel elements.

卡簧 (n)

resorte de sujeción (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!