Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Klemme (f)


Momente um die Bewegungsachse vermeiden, da der Schlitten verklemmen kann (2 Linienberührungen).

Um dabei ein Klemmen des Sägeblattes zu vermeiden, sind seine Zähne geschränkt, gewellt oder gestaucht.

Schlittenprofilabschnitt KLE [3] auf Montageschlitten [4] auflegen und mit Schnellspanner [5] festklemmen.

clamp (n)


Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.

The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps.

Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.

clamping device (n)


Frictional force can be adjusted via brass clamping devices and the stainless steel tubular axle.

Next, feed one end of the Timing Belt into the clamping device on the carriage and secure it in place there.

clip (n)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

Unlike adhesive strips, the clip can be removed without leaving any traces behind.

It's the Fixing Clip that will hold it together after installation.

夹具 (n)

夹子 (n)

夹紧装置 (n)

abrazadera (n)

clip (n)

dispositivo de sujeción (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!