Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kapselung (f)


Die Spannschrauben sind mit einer Schraubensicherung (Mikroverkapselung) versehen und sind so gegen unbeabsichtigtes Verstellen und Lösen gesichert.

Die Spannschrauben sind mit einer Schraubensicherung (Mikroverkapselung) versehen und sind so gegen unbeabsichtigte Verstellung und Lösen gesichert.

Technologisch können Hitzebereiche durch Lüftung, Kühlung, Klimatisierung und Wärmestrahlenschutz (zum Beispiel Anlagenkapselung, Hitzeschutzschirm) optimiert werden.

encapsulation (n)


From a technological perspective, hot ranges can be optimised using ventilation, cooling, air conditioning and heat radiation protection (e.g. equipment encapsulation, heat guard).

Sound-Insulating Material for reducing the effect of sound emission to the environment can be used for both complete encapsulation and individual partitions.

enclosure (n)


The appropriate protective enclosure is supplied automatically).

This large protective enclosure has been designed to provide easy access.

Panels for Table Tops and Storage, Guards and Enclosures ...

potting (n)

封装 (n)

盆栽 (n)

附件 (n)

cubierta (n)

encapsulado (n)

encapsulamiento (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!